Descripción del artículo/Imágenes del producto

Perno portador esférico autobloqueante de acero inoxidable
  • Perno portador esférico autobloqueante de acero inoxidable
  • Perno portador esférico autobloqueante de acero inoxidable
  • Perno portador esférico autobloqueante de acero inoxidable
DescripciónMaterial:Perno y grillete de acero inoxidable 1.4542.
Botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión:Pernos y bolas endurecidos y pasivados.Indicación:Soporte de montaje rápido y sencillo, con grillete móvil y barra de seguridad contra pérdidas accidentales. Las bolas se pueden desbloquear presionando el botón pulsador. Al soltar el botón pulsador, las bolas se bloquean de forma segura.

Resistente a la corrosión y a la intemperie.
El perno endurecido de alta resistencia admite cargas extremas con la máxima protección contra el desgaste. Rango de aplicación de temperatura hasta 250 °C máx.

Marcado CE.

Indicaciones X máx. y F1 en caso de seguridad quíntuple.

Planos

Perno portador esférico autobloqueante de acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

D1D2L1L2X
máx.
F1
kN
Perforación
de alojamiento
Filtro
07782-2810X 101215/20/25/30/35/40/50/7591,54,410 +0,1
07782-2812X 1214,2715/20/25/30/35/40/50/75/100101,55,512 +0,1
07782-2816X 161915/20/25/30/35/40/50/75/100141,56,216 +0,1