norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4542.Versión:Endurecido.Indicación:Los casquillos receptores permiten alojar los pernos portadores esféricos de forma rápida y segura. Su montaje es sencillo y seguro, y puede realizarse en soportes de distintos materiales. También se puede utilizar en piezas de paredes finas y en agujeros ciegos. Son resistentes a la corrosión y se desgastan poco.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07781 Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable 283 kB

Planos

Casquillos receptores para perno portador esférico, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2D3D4L1L2L3XSWPar
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
07781-08108M16x1,5249,81027,5201,51990 34.94 €
07781-08158M16x1,5249,81527,5201,51990 36.12 €
07781-08258M16249,82537,5251,51975 37.82 €
07781-08358M16249,83547,5351,51975 39.95 €
07781-101510M20x1,52812,21535,5241,524145 40.40 €
07781-102510M20x1,52812,22535,5241,524145 41.14 €
07781-103510M202812,23546291,524130 43.73 €
07781-105010M202812,25065491,524130 47.79 €
07781-121512M24x1,53214,71535,5241,527220 44.47 €
07781-122512M24x1,53214,72536,5241,527220 45.29 €
07781-123512M243214,73548,5361,527200 48.61 €
07781-125012M243214,75072,5601,527200 54.29 €
07781-162516M30x23919,22544291,530440 51.12 €
07781-165016M303919,25066441,530400 59.31 €
07781-167516M303919,27596741,530400 70.02 €
07781-205020M36x243265070551,536440 77.61 €
07781-207520M36x243267595801,536440 96.91 €