Descripción del artículo/Imágenes del producto

Grillete giratorio
  • Grillete giratorio
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple).
Todos los grilletes se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07774 Grillete giratorio 213 kB

Planos

Grillete giratorio

Selección/filtro de artículos

Referencia

BB1DD1D2HH1H2H3H4LSSWCapacidad
máxima de carga
kg
Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
07774-0825,457,2M812,738,11291,362,78,71,225,46,31940010 76.50 €
07774-1025,457,2M1012,738,11591,362,78,71,225,46,31945017 80.21 €
07774-1250,8112,7M1225,476,218161,9101,614,31,638,11932105037 91.38 €
07774-1650,8112,7M1625,476,224161,9101,614,31,638,11932190080 97.15 €
07774-2050,8112,7M2025,476,230161,9101,614,31,638,119322150134 102.42 €