Descripción del artículo/Imágenes del producto

Grillete
  • Grillete
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Abrazadera de acero.Versión:Bruñido. Abrazadera endurecida.Indicación:Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad séxtuple).
Todos los grilletes se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07772 Grillete 241 kB

Planos

Grillete

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD
Para tornillo
DIN 912
D1BB1HL1L2R1SPar
de apriete
Nm
Capacidad
máxima de carga
kg
CADAccesoriosPrecioPedir
07772-08035M8X35 (2x)4565-195125,413810900 29.20 €
07772-10040M10X40 (2x)5781-226428,61610151100 34.12 €
07772-12045M12X45 (2x)64100-297638,11913352250 43.47 €
07772-12065M12X65 (4x)8013031,83510241,32219455400 84.47 €
07772-16065M16X65 (4x)9216031,84812752,425,425,41009000 112.18 €