Descripción del artículo/Imágenes del producto

Grillete giratorio
  • Grillete giratorio
  • Grillete giratorio
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable.Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación del grillete giratorio:No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Observar el diámetro avellanado admisible (D2) para el avellanado cilíndrico de protección de la rosca.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
Indicación de llave de montaje:- Introducir la llave de montaje en las perforaciones existentes en el grillete giratorio.
- Fijar el grillete giratorio con el par de apriete recomendado utilizando una llave dinamométrica.
- Observar el diámetro avellanado admisible para el avellanado cilíndrico de protección de la rosca.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07770 Grillete giratorio 468 kB

Planos

Grillete giratorio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

BB1D

D1D2D3HH1H2LL1L2R1SCapacidad
máxima de carga
kg
Par de apriete
recomendado
Nm
Referencia
de la llave
de montaje
CADAccesoriosPrecioPedir
07770-10Acero66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,95001007770-101  51.55 €
07770-12Acero66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,97002507770-101  51.55 €
07770-16Acero96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,715005007770-201  62.97 €
07770-20Acero96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,720008007770-201  76.22 €
07770-110Acero inoxidable66,7-M1019,11344,527,81,217,914,650,816,312,77,92501007770-101  181.93 €
07770-112Acero inoxidable66,7-M1219,11644,527,81,217,919,150,816,312,77,93502507770-101  181.93 €
07770-116Acero inoxidable96,870M1622,21963,538,50,822,623,888,923,1-12,77505007770-201  219.14 €
07770-120Acero inoxidable96,870M2025,42263,538,50,822,630,288,923,1-12,710008007770-201  271.53 €
Referencia

L1L2L3SWSW1CADAccesoriosPrecioPedir
07770-1011416,317,5241/4´´ 14.19 €
07770-20116,523,128,6323/8´´ 19.57 €