Descripción del artículo/Imágenes del producto

Grillete con tracción lateral
  • Grillete con tracción lateral
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple).
Todos los grilletes se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07752 Grillete con tracción lateral 134 kB

Planos

Grillete con tracción lateral

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWPar
de apriete
Nm
Capacidad
máxima de carga
kg
CADAccesoriosPrecioPedir
07752-0812,712,725,444,5M815,815,823,81,67,275,452,425,47,964,2325 27.35 €
07752-1012,712,725,444,5M1015,819,823,81,67,275,452,425,47,966500 39.68 €
07752-1219,823,841,350,8M1225,423,840,1211,1120,782,638,112,71020725 57.62 €
07752-1619,823,841,350,8M1625,431,840,1211,1120,782,638,112,710401400 65.85 €
07752-2019,823,841,350,8M2025,439,740,1211,1120,782,638,112,710702290 104.09 €