Descripción del artículo/Imágenes del producto

Grillete
  • Grillete
  • Grillete
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple).
Todos los grilletes se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07730 Grillete 329 kB

Planos

Grillete

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1ABHLRSCapacidad
máxima de carga
kg
Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
07730-08estándarM81946,72267,812,510,99,74009,81 79.94 €
07730-10estándarM101946,72267,817,510,99,745016,7 79.94 €
07730-12estándarM1238,189,4461231922,419105037,3 95.24 €
07730-16estándarM1638,189,4461232922,419190080,4 95.24 €
07730-201estándarM2038,189,4461233422,4192150133 115.09 €
07730-20estándarM2058,7130,6701633235,625,43000133 203.98 €
07730-24estándarM2458,7130,6701633735,625,44200304 203.98 €
07730-30estándarM3081165,190221,74644,531,77000588 489.29 €
07730-36estándarM36106,4217,2115316,76857,244,411000981 669.82 €
07730-42estándarM42106,4217,2115316,76857,244,412500981 803.53 €
07730-48estándarM48106,4217,2115316,78857,244,413500981 922.06 €
07730-112largoM1238,189,446170,71922,419105037,3 137.82 €
07730-116largoM1638,189,446170,72922,419190080,4 137.82 €
07730-1201largoM2038,189,446170,73422,4192150133 137.82 €
07730-120largoM2058,7130,6702063235,625,43000133 267.38 €
07730-124largoM2458,7130,6702063735,625,44200304 267.38 €