Descripción del artículo/Imágenes del producto

Grillete recto
  • Grillete recto
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Recto.Indicación:Puede que los pernos y los grilletes varíen de color.
La rosca puede presentar puntos de movimiento duros por la pintura de color.
Seguridad:

» Confederación federal - Gestión de equipos de trabajo

DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07716 Grillete recto 187 kB

Planos

Grillete recto

Selección/filtro de artículos

Referencia

BSKH1PulgadasCapacidad
de carga
kg
CADAccesoriosPrecioPedir
07716-0050008127822,51/4500 1.83 €
07716-007501013,591025,55/16750 2.30 €
07716-0100011171011313/81000 3.06 €
07716-015001218,51112367/161500 3.31 €
07716-02000162013,516421/22000 4.47 €
07716-0325019271619515/83250 7.42 €
07716-0475022311922643/44750 12.81 €
07716-0650025362225737/86500 18.04 €
07716-08500284325288018500 25.43 €