Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos con ojo DIN 580 / acero inoxidable similar a DIN 580
  • Tornillos con ojo DIN 580 / acero inoxidable similar a DIN 580
DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.0401 o
acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acero: forjado en estampa.
Acero inoxidable: fundido.
Indicación:Tornillos con ojo de acero según DIN 580:
Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes).
Tornillos con ojo de acero inoxidable similar a DIN 580:
Para tareas de carga y elevación ligeras sin requisitos especiales, p. ej., construcción de cercas, cadenas de seguridad y trabajos de sujeción sencillos.
Capacidad de carga F2 a un máximo de 45º por cada tornillo.

Planos

Tornillos con ojo DIN 580 / acero inoxidable similar a DIN 580

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D1L

D2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
Filtro
07680-0807680-108M8132036206368101,40,95
07680-1007680-110M101725452584510122,31,7
07680-1207680-112M1220,5305430105312143,42,4
07680-1607680-116M16273563351262141675
07680-20-M203040724014711619128,3
07680-24-M2436509050189020241812,7