Descripción del artículo/Imágenes del producto

Anillos de sujeción anchos divididos
  • Anillos de sujeción anchos divididos
DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apretadura de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
Rango de temperatura:De -40 °C a +175 °C.A petición:Otras dimensiones.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07813 Anillos de sujeción anchos divididos 298 kB

Planos

Anillos de sujeción anchos divididos

Selección/filtro de artículos

Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
BCD1

D2RFiltro
07813-0080107813-0080220M3x881822,4
07813-0100107813-0100220M3x10102426
07813-0120107813-0120224M4x12122831,8
07813-0160107813-0160229M5x16163439,4
07813-0200107813-0200233M6x18204046,4
07813-0250107813-0250233M6x18254550,8
07813-0300107813-0300233M6x18305458,6
07813-0400107813-0400233M6x18406065
07813-0500107813-0500241M8X25507887