Descripción del artículo/Imágenes del producto

Anillos de sujeción divididos
  • Anillos de sujeción divididos
DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Aluminio.
Versión:Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Aluminio acabado natural tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación:Los anillos de sujeción divididos envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apretadura de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

La versión de dos piezas permite un montaje rápido y sencillo sin tener que desmontar los componentes adyacentes.
Rango de temperatura:De -40 °C a +175 °C.A petición:Otras dimensiones.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07812 Anillos de sujeción divididos 206 kB

Planos

Anillos de sujeción divididos

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
Referencia
Aluminio
B

C
(DIN 912)
D1D2RFiltro
07812-0040107812-0040207812-004039M3x841620,7
07812-0050107812-0050207812-005039M3x851620,7
07812-0060107812-0060207812-006039M3x861620,7
07812-0080107812-0080207812-008039M3x881822,4
07812-0100107812-0100207812-010039M3x10102426
07812-0120107812-0120207812-0120311M4x12122831,8
07812-0150107812-0150207812-0150313M5x16153439,4
07812-0160107812-0160207812-0160313M5x16163439,4
07812-0180107812-0180207812-0180313M5x16183641,1
07812-0200107812-0200207812-0200315M6x18204046,4
07812-0220107812-0220207812-0220315M6x18224248,1
07812-0250107812-0250207812-0250315M6x18254550,8
07812-0280107812-0280207812-0280315M6x18284853,7
07812-0300107812-0300207812-0300315M6x18305458,6
07812-0400107812-0400207812-0400315M6x18406065
07812-0500107812-0500207812-0500319M8x25507887