norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Inserto de acero inoxidable.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
A petición:Otras dimensiones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07810 Anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción 200 kB

Planos

Anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
BD1

D2RCADAcc.PrecioPedir
07810-11001acero9102444,1 10.43 €
07810-11201acero11122890,4 10.65 €
07810-11501acero131534105 11.53 €
07810-11601acero131634105 11.78 €
07810-11801acero131836105,7 12.27 €
07810-12001acero152040103,8 12.85 €
07810-12201acero152242104,2 12.85 €
07810-12501acero152545104,8 13.58 €
07810-12801acero152848106,8 13.58 €
07810-13001acero153054112,6 15.59 €
07810-14001acero154060113,2 17.71 €
07810-15001acero195078150,2 32.88 €
07810-11002acero inoxidable9102444,1 16.12 €
07810-11202acero inoxidable11122890,4 16.36 €
07810-11502acero inoxidable131534105 19.11 €
07810-11602acero inoxidable131634105 19.33 €
07810-11802acero inoxidable131836105,7 21.34 €
07810-12002acero inoxidable152040103,8 24.74 €
07810-12202acero inoxidable152242104,2 25.40 €
07810-12502acero inoxidable152545104,8 26.08 €
07810-12802acero inoxidable152848106,8 27.40 €
07810-13002acero inoxidable153054112,6 28.75 €
07810-14002acero inoxidable154060113,2 39.89 €
07810-15002acero inoxidable195078150,2 79.15 €