Descripción del artículo/Imágenes del producto

Anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción
  • Anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción
DescripciónMaterial:Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión:Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Inserto de acero inoxidable.
Indicación:Los anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apretadura de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
A petición:Otras dimensiones.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07810 Anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción 296 kB

Planos

Anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero de corte fácil
Referencia
Acero inoxidable
BD1

D2RFiltro
07810-1100107810-110029102444,1
07810-1120107810-1120211122890,4
07810-1150107810-11502131534105
07810-1160107810-11602131634105
07810-1180107810-11802131836105,7
07810-1200107810-12002152040103,8
07810-1220107810-12202152242104,2
07810-1250107810-12502152545104,8
07810-1280107810-12802152848106,8
07810-1300107810-13002153054112,6
07810-1400107810-14002154060113,2
07810-1500107810-15002195078150,2