Descripción del artículo/Imágenes del producto

Anillos de regulación DIN 705, acero
  • Anillos de regulación DIN 705, acero
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Forma A: con tornillo de sujeción DIN 553 (ranura)
Forma E: con tornillo de sujeción DIN 914 (hexágono interior)
Indicación sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 70
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07800 Anillos de regulación DIN 705, acero 182 kB

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma A
Referencia
Forma E
D1

BD2D3
Tornillo de sujeción
Filtro
07800-10030107800-300301357M2x3
07800-10040107800-300401458M2,5x3
07800-10050107800-3005015610M3x4
07800-10060107800-3006016812M4x5
07800-10070107800-3007017812M4x5
07800-10080107800-3008018816M4x6
07800-10090107800-30090191018M5x8
07800-10100107800-301001101020M5x8
07800-10110107800-301101111020M5x8
07800-10120107800-301201121222M6x8
07800-10140107800-301401141225M6x8
07800-10150107800-301501151225M6x8
07800-10160107800-301601161228M6x8
07800-10180107800-301801181432M6x8
07800-10200107800-302001201432M6x8
07800-10240107800-302401241640M8x12
07800-10250107800-302501251640M8x10
07800-10260107800-302601261640M8x10
07800-10280107800-302801281645M8x12
07800-10300107800-303001301645M8x10
07800-10320107800-303201321650M8x12
07800-10350107800-303501351656M8x12
07800-10360107800-303601361656M8x12
07800-10380107800-303801381656M8x12
07800-10400107800-304001401863M10x16
07800-10420107800-304201421863M10x16
07800-10450107800-304501451870M10x16
07800-10480107800-304801481870M10x16
07800-10500107800-305001501880M10x16
07800-10520107800-305201521880M10x16
07800-10550107800-305501551880M10x16
07800-10560107800-305601561880M10x16
07800-10580107800-305801582090M10x16
07800-10600107800-306001602090M10x16
07800-10630107800-306301632090M10x16
07800-10650107800-3065016520100M10x20
07800-10680107800-3068016820100M10x20
07800-10700107800-3070017020100M10x20
07800-10720107800-3072017222110M12x20
07800-10750107800-3075017522110M12x20
07800-10800107800-3080018022110M12x20
07800-10850107800-3085018522125M12x25
07800-10900107800-3090019022125M12x20
07800-11000107800-31000110025140M12x25