norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación:Forma A: con tornillo de sujeción DIN 553 (ranura)
Forma E: con tornillo de sujeción DIN 914 (hexágono interior)
Indicación sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07800 Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable 202 kB

Planos (vista completa)

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable, forma A, ranura

Más información

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable, forma A, ranura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
07800-100302A357M2x3 1.36 €
07800-100402A458M2,5x3 1.37 €
07800-100502A5610M3x4 1.37 €
07800-100602A6812M4x5 1.47 €
07800-100702A7812M4x5 1.47 €
07800-100802A8816M4x6 1.82 €
07800-100902A91018M5x8 1.94 €
07800-101002A101020M5x8 2.13 €
07800-101102A111020M5x8 2.13 €
07800-101202A121222M6x8 2.67 €
07800-101402A141225M6x8 3.04 €
07800-101502A151225M6x8 3.04 €
07800-101602A161228M6x8 4.35 €
07800-101802A181432M6x8 5.61 €
07800-102002A201432M6x8 5.61 €
07800-102402A241640M8x12 9.25 €
07800-102502A251640M8x10 9.25 €
07800-102602A261640M8x10 9.25 €
07800-102802A281645M8x12 10.79 €
07800-103002A301645M8x10 10.79 €
07800-103202A321650M8x12 13.60 €
07800-103502A351656M8x12 14.00 €
07800-103602A361656M8x12 17.02 €
07800-103802A381656M8x12 17.99 €
07800-104002A401863M10x16 22.61 €
07800-104202A421863M10x16 22.61 €
07800-104502A451870M10x16 26.74 €
07800-104802A481870M10x16 26.74 €
07800-105002A501880M10x16 33.10 €
07800-105202A521880M10x16 34.07 €
07800-105502A551880M10x16 34.07 €
07800-105602A561880M10x16 34.07 €
07800-105802A582090M10x16 48.56 €
07800-106002A602090M10x16 48.56 €
07800-106302A632090M10x16 48.56 €
07800-106502A6520100M10x20 64.06 €
07800-106802A6820100M10x20 64.06 €
07800-107002A7020100M10x20 64.06 €
07800-107202A7220100M10x20 86.79 €
07800-107502A7522110M12x20 86.79 €
07800-108002A8022110M12x20 86.79 €
07800-108502A8522125M12x25 111.83 €
07800-109002A9022125M12x20 111.83 €
07800-110002A10025140M12x25 132.58 €

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable, forma E, hexágono interior

Más información

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable, forma E, hexágono interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1BD2D3
Tornillo de sujeción
CADAcc.PrecioPedir
07800-300302E357M2x3 1.30 €
07800-300402E458M2,5x3 1.31 €
07800-300502E5610M3x4 1.31 €
07800-300602E6812M4x5 1.38 €
07800-300702E7812M4x5 1.38 €
07800-300802E8816M4x6 1.70 €
07800-300902E91018M5x8 1.89 €
07800-301002E101020M5x8 2.01 €
07800-301102E111020M5x8 2.09 €
07800-301202E121222M6x8 2.67 €
07800-301402E141225M6x8 3.04 €
07800-301502E151225M6x8 3.04 €
07800-301602E161228M6x8 4.26 €
07800-301802E181432M6x8 5.28 €
07800-302002E201432M6x8 5.28 €
07800-302402E241640M8x12 8.72 €
07800-302502E251640M8x10 8.72 €
07800-302602E261640M8x10 8.72 €
07800-302802E281645M8x12 10.24 €
07800-303002E301645M8x10 10.24 €
07800-303202E321650M8x12 12.94 €
07800-303502E351656M8x12 13.75 €
07800-303602E361656M8x12 15.47 €
07800-303802E381656M8x12 16.50 €
07800-304002E401863M10x16 21.63 €
07800-304202E421863M10x16 21.63 €
07800-304502E451870M10x16 25.12 €
07800-304802E481870M10x16 25.12 €
07800-305002E501880M10x16 26.85 €
07800-305202E521880M10x16 26.85 €
07800-305502E551880M10x16 26.85 €
07800-305602E561880M10x16 26.85 €
07800-305802E582090M10x16 41.26 €
07800-306002E602090M10x16 41.26 €
07800-306302E632090M10x16 41.26 €
07800-306502E6520100M10x20 54.52 €
07800-306802E6820100M10x20 54.52 €
07800-307002E7020100M10x20 54.52 €
07800-307202E7220100M10x20 73.24 €
07800-307502E7522110M12x20 73.24 €
07800-308002E8022110M12x20 73.24 €
07800-308502E8522125M12x25 95.30 €
07800-309002E9022125M12x20 95.30 €
07800-310002E10025140M12x25 112.69 €