norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Versión:Acabado natural.Indicación:Forma A: con tornillo de sujeción DIN 553 (ranura) Forma E: con tornillo de sujeción DIN 914 (hexágono interior) Indicación sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.