Descripción del artículo/Imágenes del producto

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable
  • Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable
  • Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305.Versión:Acabado natural.Indicación:Forma A: con tornillo de sujeción DIN 553 (ranura)
Forma E: con tornillo de sujeción DIN 914 (hexágono interior)
Indicación sobre el dibujo:
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 70
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07800 Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable 326 kB

Planos

Anillos de regulación DIN 705, acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma A
Referencia
Forma E
D1

BD2D3
Tornillo de sujeción
Filtro
07800-10030207800-300302357M2x3
07800-10040207800-300402458M2,5x3
07800-10050207800-3005025610M3x4
07800-10060207800-3006026812M4x5
07800-10070207800-3007027812M4x5
07800-10080207800-3008028816M4x6
07800-10090207800-30090291018M5x8
07800-10100207800-301002101020M5x8
07800-10110207800-301102111020M5x8
07800-10120207800-301202121222M6x8
07800-10140207800-301402141225M6x8
07800-10150207800-301502151225M6x8
07800-10160207800-301602161228M6x8
07800-10180207800-301802181432M6x8
07800-10200207800-302002201432M6x8
07800-10240207800-302402241640M8x12
07800-10250207800-302502251640M8x10
07800-10260207800-302602261640M8x10
07800-10280207800-302802281645M8x12
07800-10300207800-303002301645M8x10
07800-10320207800-303202321650M8x12
07800-10350207800-303502351656M8x12
07800-10360207800-303602361656M8x12
07800-10380207800-303802381656M8x12
07800-10400207800-304002401863M10x16
07800-10420207800-304202421863M10x16
07800-10450207800-304502451870M10x16
07800-10480207800-304802481870M10x16
07800-10500207800-305002501880M10x16
07800-10520207800-305202521880M10x16
07800-10550207800-305502551880M10x16
07800-10560207800-305602561880M10x16
07800-10580207800-305802582090M10x16
07800-10600207800-306002602090M10x16
07800-10630207800-306302632090M10x16
07800-10650207800-3065026520100M10x20
07800-10680207800-3068026820100M10x20
07800-10700207800-3070027020100M10x20
07800-10720207800-3072027222110M12x20
07800-10750207800-3075027522110M12x20
07800-10800207800-3080028022110M12x20
07800-10850207800-3085028522125M12x25
07800-10900207800-3090029022125M12x20
07800-11000207800-31000210025140M12x25