Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas con ranura con tope elástico
  • Tuercas con ranura con tope elástico
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil. Circlip: poliamida (máx. 100 °C).Versión:Cincado.Indicación:El uso de tuercas con ranura con Elastic-Stopp ofrece grandes ventajas de ahorro, pues ya no se necesitan chapas de seguridad ni los costosos trabajos de fresado para formar una ranura en cuña.
El anillo de poliamida es resistente al aceite y a la gasolina.
Las tuercas con ranura con Elastic-Stopp se pueden utilizar varias veces. Independientemente del par de apriete, resisten fuertes vibraciones y oscilaciones, por lo que también se pueden utilizar como tuercas de ajuste.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07595 Tuercas con ranura con tope elástico 157 kB

Planos

Tuercas con ranura con tope elástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1

D2D3HBTOCADAccesoriosPrecioPedir
07595-10M10x118154,47,61,53 2.58 €
07595-12M12x1,521185,79,21,53 3.36 €
07595-14M14x1,52421610,71,54 3.36 €
07595-16M16x1,52824610,724 2.86 €
07595-18M18x1,528247,310,724 2.91 €
07595-20M20x1,5322769,62,54 2.91 €
07595-22M22x1,53833712,72,55 6.19 €
07595-24M24x1,538336,210,72,55 3.78 €
07595-28M28x1,544386,911,235 5.12 €
07595-30M30x1,544386,51135 4.60 €
07595-32M32x1,550446,611,235 9.56 €
07595-35M35x1,5504471135 5.50 €
07595-38M38x1,553476,612,235 11.21 €
07595-40M40x1,5565071236 7.00 €
07595-42M42x1,5625510,615,23,56 12.20 €