Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas con ranura DIN 1804
  • Tuercas con ranura DIN 1804
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Forma W = bruñida, forma H = endurecida y superficies planas pulidas.Indicación:La forma H está templada por cementación, a excepción de la rosca. Las dos superficies planas están pulidas.Indicación sobre el dibujo:
Forma W = Blanda
Forma H = Endurecida y pulida
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07590 Tuercas con ranura DIN 1804 257 kB

Planos

Tuercas con ranura DIN 1804

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
W
Referencia
H
D1

D2D3HBTFiltro
07590-11007590-210M10x12520652
07590-11207590-212M12x1,52823652
07590-11407590-214M14x1,53025752
07590-11607590-216M16x1,53227752
07590-11807590-218M18x1,53428862,5
07590-12007590-220M20x1,53630862,5
07590-12207590-222M22x1,54034962,5
07590-12407590-224M24x1,54236962,5
07590-12607590-226M26x1,545381073
07590-12807590-228M28x1,550431073
07590-13007590-230M30x1,550431073
07590-13207590-232M32x1,552451173
07590-13507590-235M35x1,555481173
07590-13807590-238M38x1,558501183,5
07590-14007590-240M40x1,562541283,5
07590-14207590-242M42x1,562541283,5