Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a DIN ISO 7379
  • Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a DIN ISO 7379
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de resistencia 12.9, bruñido. Diámetro del vástago pulido.Indicación:Los tornillos de ajuste con pieza adicional son más útiles que los tornillos habituales: sirven como "elemento de construcción" en múltiples tareas. Con frecuencia, consiguen soluciones económicas, ya que facilitan las construcciones complicadas. Los tornillos de ajuste con pieza adicional causan un efecto de racionalización, tan importante actualmente.

Planos

Tornillos de ajuste con pieza adicional similares a DIN ISO 7379

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaD1DD2

BKTSWLFiltro
07534-06X6M5109,5 ±0,254,52,4316/20/25/30/40/50/60
07534-08X8M61311 ±0,255,53,3416/20/25/30/40/50/60
07534-10X10M81613 ±0,2574,2516/20/25/30/40/50/60/70/80
07534-12X12M101816 ±0,4094,9616/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100
07534-16X16M122418 ±0,40116,6840/50/60/70/80/90/100/120
07534-20X20M163022 ±0,40148,81050/60/70/80/90/100/120