Descripción del artículo/Imágenes del producto

Arandelas distanciadoras pulidas
  • Arandelas distanciadoras pulidas
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación:Con la arandela distanciadora se puede modificar el rango de sujeción de los ganchos de sujeción y de los alojamientos del gancho de sujeción. Si la arandela distanciadora se coloca entre el cuerpo base y el alojamiento del gancho de sujeción o la eclisa, protegerá la superficie de apoyo.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07523 Arandelas distanciadoras pulidas 189 kB

Planos

Arandelas distanciadoras pulidas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1SCADAccesoriosPrecioPedir
07523-120014012,51 8.53 €
07523-120034012,53 8.95 €
07523-120054012,55 9.30 €
07523-160015016,51 10.50 €
07523-160035016,53 11.05 €
07523-160055016,55 11.60 €
07523-161056016,55 13.12 €