|
|
07520Arandelas en forma de C para dispositivos DIN 6371 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.0760.Versión:Nitrado y bruñido.Indicación:07520-14 no está previsto en la normativa oficial. Tornillos de cabeza plana adecuados, ver 07530.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | B | D1 | D2 | D3 | F | H | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07520-06 | 7,5 | 9 | 38 | 6 | 3 | 9,8 | 19,6 | 11 | 29 | 19 | | | 17.20 € | | 07520-08 | 9,5 | 9 | 43 | 8 | 3 | 9,8 | 21,6 | 14 | 32,5 | 21 | | | 18.07 € | | 07520-10 | 11,5 | 9 | 48 | 10 | 3 | 9,8 | 23,6 | 17 | 36,5 | 23 | | | 20.24 € | | 07520-12 | 13,5 | 11 | 61 | 12 | 3 | 11,8 | 29,6 | 22 | 45 | 29 | | | 25.30 € | | 07520-14 | 15,5 | 11 | 65 | 14 | 3 | 11,8 | 31,6 | 23 | 49 | 31 | | | 27.17 € | | 07520-16 | 17,5 | 11 | 68 | 16 | 3 | 11,8 | 33,6 | 25 | 50 | 33 | | | 28.70 € | | 07520-20 | 21,5 | 11 | 74 | 20 | 4 | 11,8 | 36,6 | 28 | 55 | 36 | | | 36.59 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|