Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Arandelas esféricas, cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01
  • Arandelas esféricas, cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01
DescripciónMaterial:Acero de cementación o acero inoxidable.
Forma G, acero para temple y revenido tratado en caliente con HV 390 ±40.
Versión:Versión de acero templado por cementación.
Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.
Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.

Planos (vista completa)

Arandelas esféricas, cojinetes cónicos DIN 6319, serie 10/01

Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01

Más información

Planos

Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero de cementación
Referencia
Acero inoxidable
Forma

D1D3H1H2R1Para Ø
de pernos
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07420-105-C5,2510,50,427,55-
07420-10607420-0106C6,4120,72,3969/6
07420-10807420-0108C8,4170,63,212817/12
07420-11007420-0110C10,5210,84151026/16
07420-11207420-0112C13241,14,6171238/24
07420-114-C15281,25221453
07420-11607420-0116C17301,35,3221673/45
07420-12007420-0120C213626,32720117/71
07420-12407420-0124C25442,48,23224168/105
07420-13007420-0130C31563,611,24130269/191
07420-13607420-0136C37684,6145036394/-
07420-14207420-0142C43786,5175842542/-
07420-14807420-0148C50928216748714/-
07420-156-C581039,5237956-
07420-164-C6612012279364-

Cojinetes cónicos, formas D y G DIN 6319, serie 10/01

Más información

Planos

Cojinetes cónicos, formas D y G DIN 6319, serie 10/01

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
acero de cementación
Referencia
Acero inoxidable
Referencia
Acero para temple y revenido
Forma

D2D4D5H3H4
Con cojinete cónico
Para Ø
de pernos
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07420-205--D610,59,252,13,15-
07420-20607420-0206-D7,112112,8469/6
07420-20807420-0208-D9,61714,53,55,6817/12
07420-21007420-0210-D122118,54,26,31026/16
07420-21207420-0212-D14,22420581238/24
07420-214--D16,52824,85,68,21453
07420-21607420-0216-D1930266,29,31673/45
07420-22007420-0220-D23,236317,511,620117/71
07420-22407420-0224-D2844379,51524168/105
07420-23007420-0230-D3556491218,930269/191
07420-23607420-0236-D4268601523,336394/-
07420-24207420-0242-D4978701828,342542/-
07420-24807420-0248-D5692822235,248714/-
07420-256--D65103922539,756-
07420-264--D751201103046,564-
--07420-305G6159,252,53,55-
-07420-030607420-306G7,1171145,269/6
-07420-030807420-308G9,62414,556,8817/12
-07420-031007420-310G123018,557,11026/16
-07420-031207420-312G14,23620691238/24
--07420-314G16,54024,868,61453
-07420-031607420-316G194426710,11673/45
-07420-032007420-320G23,2503181220117/71
-07420-032407420-324G2860371015,524168/105
-07420-033007420-330G3568491218,730269/191
--07420-336G4280601220,336394/-