norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable.Versión:Versión de acero templado y tratado en caliente con HV 390 ±40.

Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.
Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07420_G Cojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01 183 kB

Planos

Cojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
FormaD1D2D5HH2Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07420-305acero para temple y revenidoG6159,252,53,56,5 0.46 €
07420-306acero para temple y revenidoG7,1171145,49 0.72 €
07420-308acero para temple y revenidoG9,62414,557,117 1.09 €
07420-310acero para temple y revenidoG123018,557,326 1.38 €
07420-312acero para temple y revenidoG14,236206938 1.91 €
07420-314acero para temple y revenidoG16,54024,869,553 2.52 €
07420-316acero para temple y revenidoG194426710,473 2.85 €
07420-320acero para temple y revenidoG23,25031812,2117 3.98 €
07420-324acero para temple y revenidoG2860371015,7168 6.42 €
07420-330acero para temple y revenidoG3568491219,7269 11.93 €
07420-336acero para temple y revenidoG4280601220,3394 14.67 €
07420-0306acero inoxidableG7,1171145,46 1.68 €
07420-0308acero inoxidableG9,62414,557,112 2.44 €
07420-0310acero inoxidableG123018,557,316 3.97 €
07420-0312acero inoxidableG14,236206924 5.37 €
07420-0316acero inoxidableG194426710,445 8.83 €
07420-0320acero inoxidableG23,25031812,271 13.18 €
07420-0324acero inoxidableG2860371015,7105 17.61 €
07420-0330acero inoxidableG3568491219,7191 22.51 €