Descripción del artículo/Imágenes del producto

Circlips para árboles DIN 471
  • Circlips para árboles DIN 471
  • Circlips para árboles DIN 471
DescripciónMaterial:Acero para muelles.Versión:Fosfatado.Indicación:Los circlips DIN 471, con posibilidad de montaje axial, son elementos de seguridad para árboles de uso universal. Pueden transmitir grandes fuerzas axiales emtre el elemento de la máquina (p. ej. apoyo de cilindros) y la ranura en la que está montado el anillo.Indicación sobre el dibujo:
1) Espacio de instalación
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07330 Circlips para árboles DIN 471 249 kB

Planos

Circlips para árboles DIN 471

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABD1D2D3D4D5MSCADAccesoriosPrecioPedir
07330-0506002,51,154,84,710,310,70,6 0.06 €
07330-0607002,71,365,75,611,71,20,80,7 0.06 €
07330-0808003,21,587,67,414,71,20,90,8 0.07 €
07330-1010003,31,8109,69,3171,51,11 0.10 €
07330-1210003,31,81211,511191,71,11 0.12 €
07330-1410003,52,11413,412,921,41,71,11 0.15 €
07330-1510003,62,21514,313,822,61,71,11 0.16 €
07330-1610003,72,21615,214,723,81,71,11 0.16 €
07330-1710003,82,31716,215,7251,71,11 0.20 €
07330-1812003,92,4181716,526,221,31,2 0.25 €
07330-20120042,6201918,528,421,31,2 0.28 €
07330-2212004,22,8222120,530,821,31,2 0.33 €
07330-2512004,432523,923,234,221,31,2 0.39 €
07330-2612004,53,12624,924,235,521,31,2 0.46 €
07330-30150053,53028,627,940,521,61,5 0.61 €
07330-3215005,23,63230,329,6432,51,61,5 0.81 €
07330-3515005,63,9353332,246,82,51,61,5 0.84 €
07330-40175064,44037,536,552,62,51,851,75 1.17 €
07330-4717506,84,94744,543,5-2,51,851,75 1.48 €
07330-5020006,95,1504745,864,52,52,152 1.81 €