Descripción del artículo/Imágenes del producto

Arandelas para elementos de sujeción de acero o aluminio DIN 6340
  • Arandelas para elementos de sujeción de acero o aluminio DIN 6340
  • Arandelas para elementos de sujeción de acero o aluminio DIN 6340
DescripciónMaterial:Acero o EN AW-7022.Versión:Acero: estampado, aplanado y tratado en caliente con 1200 – 1400 N/mm² de estabilidad, negro.

Acero torneado: bruñido.

Aluminio torneado anodizado.

Planos

Arandelas para elementos de sujeción de acero o aluminio DIN 6340

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Aluminio
Referencia
Acero torcido
D1D2SPara
tornillo
Filtro
07320-0607320-20607320-3066,4173M6
07320-0807320-20807320-3088,4234M8
07320-1007320-21007320-31010,5284M10
07320-1207320-21207320-31213355M12
07320-1407320-21407320-31415405M14
07320-1607320-21607320-31617456M16
07320-1807320-21807320-31819456M18
07320-2007320-22007320-32021506M20
07320-2207320-222-23508M22
07320-2407320-224-25608M24
07320-3007320-230-316810M30
07320-3607320-236-388010M36