Descripción del artículo/Imágenes del producto

Arandelas, versión media DIN 125, forma A
  • Arandelas, versión media DIN 125, forma A
  • Arandelas, versión media DIN 125, forma A
DescripciónMaterial:Acero 140 HV o acero inoxidable (A 2-70).Versión:Acabado natural.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07300 Arandelas, versión media DIN 125, forma A 213 kB

Planos

Arandelas, versión media DIN 125, forma A

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
Para
tornillos
D1D2

HFiltro
07300-0307300-103M33,270,5
07300-0407300-104M44,390,8
07300-0507300-105M55,3101
07300-0607300-106M66,4121,6
07300-0807300-108M88,4161,6
07300-1007300-110M1010,5202
07300-1207300-112M1213242,5
07300-1407300-114M1415282,5
07300-1607300-116M1617303
07300-2007300-120M2021373
07300-2407300-124M2425444
07300-3007300-130M3031564
07300-3607300-136M3637665