Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuerca hexagonal con rodamiento esférico
  • Tuerca hexagonal con rodamiento esférico
  • Tuerca hexagonal con rodamiento esférico
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente a 900 N/mm², bruñido.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07265 Tuerca hexagonal con rodamiento esférico 240 kB

Planos

Tuerca hexagonal con rodamiento esférico

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HSWCADAccesoriosPrecioPedir
07265-08M8181513 5.80 €
07265-10M102218,517 6.34 €
07265-12M122522,519 7.43 €
07265-16M16312924 10.75 €