Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
  • Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
  • Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable (A 2).Versión:Tratado en caliente con 10, negro. Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.Indicación:Para las tuercas hexagonales se pueden utilizar cojinetes cónicos 07420 con forma D y G.Indicación sobre el dibujo:
Forma B: con superficie de apoyo esférica por un lado
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07260 Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada 210 kB

Planos

Tuercas hexagonales 1,5 D altas DIN 6330 ampliada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material

DM = 1,5 x DD1SWERCADAccesoriosPrecioPedir
07260-05Acero para temple y revenidoM57,56,5910,47 2.58 €
07260-06Acero para temple y revenidoM6971011,59 0.35 €
07260-08Acero para temple y revenidoM8129131511 0.35 €
07260-10Acero para temple y revenidoM101511,51618,415 0.45 €
07260-101Acero para temple y revenidoM101511,51719,615 0.74 €
07260-12Acero para temple y revenidoM1218141820,717 0.58 €
07260-121Acero para temple y revenidoM1218141921,917 0.74 €
07260-14Acero para temple y revenidoM1421162225,420 0.99 €
07260-16Acero para temple y revenidoM1624182427,722 1.01 €
07260-18Acero para temple y revenidoM1827202731,224,5 1.69 €
07260-20Acero para temple y revenidoM2030223034,627 1.93 €
07260-22Acero para temple y revenidoM2233243236,929 2.97 €
07260-24Acero para temple y revenidoM2436263641,632 3.01 €
07260-30Acero para temple y revenidoM3045324653,141 6.61 €
07260-36Acero para temple y revenidoM3654385563,550 12.20 €
07260-806Acero inoxidableM6971011,59 3.04 €
07260-808Acero inoxidableM8129131511 1.66 €
07260-810Acero inoxidableM101511,51618,415 2.14 €
07260-811Acero inoxidableM101511,51719,615 4.17 €
07260-812Acero inoxidableM1218141820,717 2.93 €
07260-816Acero inoxidableM1624182427,722 5.16 €
07260-820Acero inoxidableM2030223034,627 8.67 €