Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas hexagonales con arandela imperdible
  • Tuercas hexagonales con arandela imperdible
DescripciónMaterial:Tuerca hexagonal y arandela de acero para temple y revenido.
Anillo de retención PA 6 negro.
Versión:Tuerca hexagonal y arandela tratadas en caliente y bruñidas. Tuerca hexagonal con clase de resistencia 10.Ventajas:- Una unidad compacta.
- La arandela está unidad a la tuerca hexagonal con total seguridad con un anillo de retención.
- Gracias a la tuerca hexagonal con arandela, ya no se necesitan componentes caros como garras especiales, arandelas de sujeción, bridas, etc. Consecuencia: reducción de desgaste y costes.
- Otras ventajas a la hora de comprar: proceso de pedido para dos productos.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07242 Tuercas hexagonales con arandela imperdible 249 kB

Planos

Tuercas hexagonales con arandela imperdible

Selección/filtro de artículos

Referencia

DMAA1A2D1D2D3ESWCADAccesoriosPrecioPedir
07242-08M815,573,561718,68,51513 5.67 €
07242-10M10198472122,710,518,516 8.00 €
07242-12M12228472425,712,520,818 8.38 €
07242-16M16291059303216,527,724 10.90 €
07242-20M203612611363820,534,630 17.78 €
07242-24M244212611444624,541,636 25.09 €