Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas hexagonales 1,5 D altas con collar DIN 6331 ampliada
  • Tuercas hexagonales 1,5 D altas con collar DIN 6331 ampliada
  • Tuercas hexagonales 1,5 D altas con collar DIN 6331 ampliada
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 10, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.

Planos

Tuercas hexagonales 1,5 D altas con collar DIN 6331 ampliada

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material

DM = 1,5 x DAD1SWECADAccesoriosPrecioPedir
07240-05Acero para temple y revenidoM57,5212910,4 2.04 €
07240-06Acero para temple y revenidoM693141011,5 0.41 €
07240-08Acero para temple y revenidoM8123,5181315 0.53 €
07240-10Acero para temple y revenidoM10154221618,5 0.71 €
07240-101Acero para temple y revenidoM10154221719,6 1.63 €
07240-12Acero para temple y revenidoM12184251820,8 0.90 €
07240-121Acero para temple y revenidoM12184251921,9 1.75 €
07240-14Acero para temple y revenidoM14214,5282225,4 1.32 €
07240-16Acero para temple y revenidoM16245312427,7 1.64 €
07240-18Acero para temple y revenidoM18275342731,2 2.68 €
07240-20Acero para temple y revenidoM20306373034,6 2.97 €
07240-22Acero para temple y revenidoM22336403436,9 4.75 €
07240-24Acero para temple y revenidoM24366453641,6 5.11 €
07240-30Acero para temple y revenidoM30458584653,1 10.75 €
07240-36Acero para temple y revenidoM365410685563,5 20.96 €
07240-806Acero inoxidableM693141011,5 6.16 €
07240-808Acero inoxidableM8123,5181315 3.55 €
07240-810Acero inoxidableM10154221618,5 4.62 €
07240-811Acero inoxidableM10154221719,6 6.24 €
07240-812Acero inoxidableM12184251820,8 6.20 €
07240-8121Acero inoxidableM12184251921,9 8.43 €
07240-816Acero inoxidableM16245312427,7 9.91 €
07240-820Acero inoxidableM20306373034,6 15.30 €