Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas de extensión 3 D altas
  • Tuercas de extensión 3 D altas
  • Tuercas de extensión 3 D altas
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente con 10, negro.Indicación:Por motivos funcionales y de seguridad, los tornillos se deben enroscar por los dos lados hasta la mitad de la altura de la tuerca como máximo. Longitud de rosca mínima, 1x diámetro.A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07220 Tuercas de extensión 3 D altas 161 kB

Planos

Tuercas de extensión 3 D altas

Selección/filtro de artículos

Referencia

DM = 3 x DSWECADAccesoriosPrecioPedir
07220-06M6181011,5 1.01 €
07220-08M8241315 1.01 €
07220-10M10301719,6 1.17 €
07220-12M12361921,9 1.35 €
07220-14M14422225,4 2.08 €
07220-16M16482427,7 2.22 €
07220-18M18542731,2 3.36 €
07220-20M20603034,6 4.27 €
07220-22M22663236,9 7.12 €
07220-24M24723641,6 9.11 €
07220-27M27814147,3 13.92 €
07220-30M30904653,1 18.62 €
07220-36M361085563,5 34.59 €