Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
  • Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 04, cincado mediante procedimiento galvánico o bruñido. Acero inoxidable A 2, acabado natural.Indicación:Esta tuerca hexagonal se utiliza en uniones por tornillos con capacidad de carga limitada, por ejemplo, como contratuerca de articulaciones de horquilla o vástagos articulados.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07212 Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439 170 kB

Planos

Tuercas hexagonales, forma baja DIN 439

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Cincado
Referencia
Acero inoxidable
Acabado natural
Referencia
Acero
Bruñido
VersiónD

EHSWFiltro
07212-0507212-10507212-205Rosca cuadradaM58,792,78
07212-0607212-10607212-206Rosca cuadradaM611,053,210
07212-00607212-106207212-2063Rosca cuadradaM6x0,7511,053,210
07212-0807212-10807212-208Rosca cuadradaM814,38413
07212-00807212-108307212-2083Rosca cuadradaM8x114,38413
07212-1007212-11007212-210Rosca cuadradaM1018,9517
07212-10307212-110307212-2103Rosca cuadradaM10x118,9517
07212-10407212-1104-Rosca cuadradaM10x1,2518,9517
07212-1207212-11207212-212Rosca cuadradaM1221,1619
07212-12307212-1123-Rosca cuadradaM12x1,2521,1619
07212-12407212-112407212-2124Rosca cuadradaM12x1,521,1619
07212-1407212-114-Rosca cuadradaM1424,49722
07212-1607212-11607212-216Rosca cuadradaM1626,76824
07212-16307212-116307212-2163Rosca cuadradaM16x1,526,76824
07212-183--Rosca cuadradaM18x1,529,56927
07212-2007212-120-Rosca cuadradaM2032,951030
07212-20307212-120307212-2203Rosca cuadradaM20x1,532,951030
07212-22307212-1223-Rosca cuadradaM22x1,536,91032
07212-2407212-1244-Rosca cuadradaM2439,551236
-07212-124307212-2243Rosca cuadradaM24x239,61236
07212-30--Rosca cuadradaM3050,851546
07212-06107212-1061-Rosca a la izquierdaM611,053,210
07212-08107212-1081-Rosca a la izquierdaM814,38413
07212-10107212-1101-Rosca a la izquierdaM1018,9517
07212-103107212-11031-Rosca a la izquierdaM10x118,9517
07212-104107212-11041-Rosca a la izquierdaM10x1,2518,9517
07212-12107212-1121-Rosca a la izquierdaM1221,1619
07212-123107212-11231-Rosca a la izquierdaM12x1,2521,1619
07212-124107212-11241-Rosca a la izquierdaM12x1,521,1619
07212-16107212-1161-Rosca a la izquierdaM1626,76824
07212-203107212-12031-Rosca a la izquierdaM20x1,532,951030
07212-223107212-12231-Rosca a la izquierdaM22x1,536,91032