|
|
07210Tuercas hexagonales DIN 934 |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 8, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 10, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 12, acabado natural (negro). Acero inoxidable A2-70, acabado natural. Acero inoxidable A4-70, acabado natural.Indicación:La clase de resistencia de la tuerca debe ser siempre igual o mayor que la clase de resistencia del tornillo. Es decir, a un tornillo con clase de resistencia 8.8 le corresponde una tuerca con clase de resistencia 8 (o superior, pero nunca inferior). En la tabla se indican las alturas máximas H de las tuercas.A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | Superficie cuerpo de base | Clase de resistencia | D | E | H | SW | DIN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07210-03 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0.13 € | | 07210-04 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.13 € | | 07210-05 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.13 € | | 07210-06 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.13 € | | 07210-08 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.13 € | | 07210-10 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.20 € | | 07210-12 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.20 € | | 07210-14 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0.30 € | | 07210-16 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0.32 € | | 07210-20 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0.56 € | | 07210-22 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1.00 € | | 07210-24 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1.22 € | | 07210-27 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 1.84 € | | 07210-30 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 2.71 € | | 07210-33 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 3.53 € | | 07210-36 | acero | acabado natural (negro) | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 4.49 € | | 07210-203 | acero | cincado | 8 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0.14 € | | 07210-204 | acero | cincado | 8 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.14 € | | 07210-205 | acero | cincado | 8 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.14 € | | 07210-206 | acero | cincado | 8 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.14 € | | 07210-208 | acero | cincado | 8 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.14 € | | 07210-210 | acero | cincado | 8 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.21 € | | 07210-212 | acero | cincado | 8 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.21 € | | 07210-214 | acero | cincado | 8 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0.31 € | | 07210-216 | acero | cincado | 8 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0.35 € | | 07210-220 | acero | cincado | 8 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0.60 € | | 07210-222 | acero | cincado | 8 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1.05 € | | 07210-224 | acero | cincado | 8 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1.33 € | | 07210-227 | acero | cincado | 8 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 1.90 € | | 07210-230 | acero | cincado | 8 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 2.93 € | | 07210-233 | acero | cincado | 8 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 4.01 € | | 07210-236 | acero | cincado | 8 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 5.01 € | | 07210-403 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0.15 € | | 07210-404 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.15 € | | 07210-405 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.15 € | | 07210-406 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.15 € | | 07210-408 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.15 € | | 07210-410 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.26 € | | 07210-412 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.26 € | | 07210-414 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0.35 € | | 07210-416 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0.54 € | | 07210-420 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0.86 € | | 07210-422 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1.29 € | | 07210-424 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1.38 € | | 07210-427 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 2.38 € | | 07210-430 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3.02 € | | 07210-433 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 4.15 € | | 07210-436 | acero | acabado natural (negro) | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 5.27 € | | 07210-304 | acero | cincado | 10 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.16 € | | 07210-305 | acero | cincado | 10 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.16 € | | 07210-306 | acero | cincado | 10 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.16 € | | 07210-308 | acero | cincado | 10 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.20 € | | 07210-310 | acero | cincado | 10 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.35 € | | 07210-312 | acero | cincado | 10 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.35 € | | 07210-314 | acero | cincado | 10 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0.52 € | | 07210-316 | acero | cincado | 10 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0.60 € | | 07210-320 | acero | cincado | 10 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 0.94 € | | 07210-322 | acero | cincado | 10 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 1.38 € | | 07210-324 | acero | cincado | 10 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 1.43 € | | 07210-327 | acero | cincado | 10 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 2.43 € | | 07210-330 | acero | cincado | 10 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 3.11 € | | 07210-333 | acero | cincado | 10 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 5.38 € | | 07210-336 | acero | cincado | 10 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 6.58 € | | 07210-506 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.26 € | | 07210-508 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.28 € | | 07210-510 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.56 € | | 07210-512 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.82 € | | 07210-516 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 1.45 € | | 07210-520 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 2.44 € | | 07210-524 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 4.09 € | | 07210-527 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 5.50 € | | 07210-530 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 5.76 € | | 07210-536 | acero | acabado natural (negro) | 12 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 10.19 € | |
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | D | E | H | SW | DIN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07210-103 | acero inoxidable A2 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0.13 € | | 07210-104 | acero inoxidable A2 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.13 € | | 07210-105 | acero inoxidable A2 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.13 € | | 07210-106 | acero inoxidable A2 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.13 € | | 07210-108 | acero inoxidable A2 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.21 € | | 07210-110 | acero inoxidable A2 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.37 € | | 07210-112 | acero inoxidable A2 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.52 € | | 07210-114 | acero inoxidable A2 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 0.79 € | | 07210-116 | acero inoxidable A2 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 0.85 € | | 07210-120 | acero inoxidable A2 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 1.48 € | | 07210-122 | acero inoxidable A2 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 2.71 € | | 07210-124 | acero inoxidable A2 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 3.04 € | | 07210-127 | acero inoxidable A2 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 4.29 € | | 07210-130 | acero inoxidable A2 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 7.10 € | | 07210-133 | acero inoxidable A2 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 8.77 € | | 07210-136 | acero inoxidable A2 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 11.24 € | | 07210-603 | acero inoxidable A4 | 70 | M3 | 6,01 | 2,4 | 5,5 | DIN 934 | | | 0.16 € | | 07210-604 | acero inoxidable A4 | 70 | M4 | 7,66 | 3,2 | 7 | DIN 934 | | | 0.16 € | | 07210-605 | acero inoxidable A4 | 70 | M5 | 8,79 | 4 | 8 | DIN 934 | | | 0.16 € | | 07210-606 | acero inoxidable A4 | 70 | M6 | 11,05 | 5 | 10 | DIN 934 | | | 0.16 € | | 07210-608 | acero inoxidable A4 | 70 | M8 | 14,38 | 6,5 | 13 | DIN 934 | | | 0.28 € | | 07210-610 | acero inoxidable A4 | 70 | M10 | 18,9 | 8 | 17 | DIN 934 | | | 0.48 € | | 07210-612 | acero inoxidable A4 | 70 | M12 | 21,1 | 10 | 19 | DIN 934 | | | 0.67 € | | 07210-614 | acero inoxidable A4 | 70 | M14 | 23,9 | 11 | 22 | DIN 934 | | | 1.05 € | | 07210-616 | acero inoxidable A4 | 70 | M16 | 26,76 | 13 | 24 | DIN 934 | | | 1.10 € | | 07210-620 | acero inoxidable A4 | 70 | M20 | 32,95 | 16 | 30 | DIN 934 | | | 1.94 € | | 07210-622 | acero inoxidable A4 | 70 | M22 | 35 | 18 | 32 | DIN 934 | | | 3.52 € | | 07210-624 | acero inoxidable A4 | 70 | M24 | 39,6 | 19 | 36 | DIN 934 | | | 3.96 € | | 07210-627 | acero inoxidable A4 | 70 | M27 | 45,2 | 22 | 41 | DIN 934 | | | 5.57 € | | 07210-630 | acero inoxidable A4 | 70 | M30 | 50,9 | 24 | 46 | DIN 934 | | | 9.21 € | | 07210-633 | acero inoxidable A4 | 70 | M33 | 55,4 | 26 | 50 | DIN 934 | | | 11.42 € | | 07210-636 | acero inoxidable A4 | 70 | M36 | 60,8 | 29 | 55 | DIN 934 | | | 14.61 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|