Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
  • Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
  • Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 8, acabado natural.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
Indicación:La clase de resistencia de la tuerca debe ser siempre igual o mayor que la clase de resistencia del tornillo. Es decir, a un tornillo con clase de resistencia 8.8 le corresponde una tuerca con clase de resistencia 8 (o superior, pero nunca inferior).A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.

Planos

Tuercas hexagonales DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D

EHSWFiltro
07210-0307210-103M36,012,45,5
07210-0407210-104M47,663,27
07210-0507210-105M58,7948
07210-0607210-106M611,05510
07210-0807210-108M814,386,513
07210-1007210-110M1018,9817
07210-1207210-112M1221,11019
07210-1607210-116M1626,761324
07210-2007210-120M2032,951630