Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de ojo DIN 444, forma B
  • Tornillos de ojo DIN 444, forma B
  • Tornillos de ojo DIN 444, forma B
DescripciónMaterial:Acero, clase de resistencia 8.8 o acero inoxidable.Versión:Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Perno del eje adecuado, ver 04250.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07180 Tornillos de ojo DIN 444, forma B 235 kB

Planos

Tornillos de ojo DIN 444, forma B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D1L

D2D3BSRFiltro
07180-055007180-10550M5505121662,5
07180-0575-M5755121662,5
07180-065007180-10650M6506141874
07180-067507180-10675M6756141874
07180-085007180-10850M8508182294
07180-087507180-10875M8758182294
07180-107507180-11075M1075102026124
07180-1010007180-110100M10100102026124
07180-127507180-11275M1275122530146
07180-1210007180-112100M12100122530146
07180-1212007180-112120M12120122530146
07180-1213007180-112130M12130122536146
07180-147507180-11475M1475142836166
07180-1413007180-114130M14130142836166
07180-1613007180-116130M16130163244176
07180-2014007180-120140M20140184052226