Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
  • Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07175 Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991 113 kB

Planos

Tornillos avellanados con hexágono interior DIN 7991

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
DLL1
mín.
KTD1

SWFiltro
07175-04X07175-104XM410/12/16/20/25142,31,882,5
07175-05X07175-105XM510/12/16/20/25/30162,82,3103
07175-06X07175-106XM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60183,32,5124
07175-08X07175-108XM816/20/25/30/35/40/45/50/60224,43,5165
07175-10X07175-110XM1016/20/25/30/35/40/45/50/60/70265,54,4206
07175-12X07175-112XM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80306,54,6248
07175-16X07175-116XM1630/35/40/45/50/60/70/80387,55,33010