|
|
07170Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014 |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro). Acero inoxidable A2-70, acabado natural. Acero inoxidable A4-70, acabado natural.A petición:Anchos de llave según DIN ISO 272.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | Ls mín. | Lg máx. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07170-04X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.26 € | | 07170-04X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.26 € | | 07170-04X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-04X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-04X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-04X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.35 € | | 07170-05X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.26 € | | 07170-05X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.26 € | | 07170-05X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-05X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-05X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-05X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.35 € | | 07170-05X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.37 € | | 07170-06X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.13 € | | 07170-06X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.13 € | | 07170-06X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.14 € | | 07170-06X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.14 € | | 07170-06X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.18 € | | 07170-06X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-06X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.44 € | | 07170-08X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.26 € | | 07170-08X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.26 € | | 07170-08X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.26 € | | 07170-08X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-08X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-08X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.37 € | | 07170-08X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.49 € | | 07170-10X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.37 € | | 07170-10X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.41 € | | 07170-10X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.44 € | | 07170-10X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.44 € | | 07170-10X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.52 € | | 07170-10X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.54 € | | 07170-10X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.67 € | | 07170-10X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.75 € | | 07170-12X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.54 € | | 07170-12X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.56 € | | 07170-12X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.59 € | | 07170-12X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.67 € | | 07170-12X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.67 € | | 07170-12X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.77 € | | 07170-12X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.89 € | | 07170-12X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.06 € | | 07170-12X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.13 € | | 07170-16X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.91 € | | 07170-16X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.93 € | | 07170-16X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.97 € | | 07170-16X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.97 € | | 07170-16X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.17 € | | 07170-16X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.37 € | | 07170-16X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.04 € | | 07170-20X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.31 € | | 07170-20X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.40 € | | 07170-20X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.94 € | | 07170-20X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.00 € | | 07170-20X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.93 € | | 07170-20X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.08 € | | 07170-404X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 25 | 7,5 | 11 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.29 € | | 07170-404X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 30 | 12,5 | 16 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.29 € | | 07170-404X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 35 | 17,5 | 21 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 € | | 07170-404X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 40 | 22,5 | 26 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 € | | 07170-404X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 45 | 27,5 | 31 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 € | | 07170-404X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 50 | 32,5 | 36 | 7,66 | 2,8 | 7 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.37 € | | 07170-405X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.29 € | | 07170-405X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.29 € | | 07170-405X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 € | | 07170-405X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 € | | 07170-405X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 € | | 07170-405X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.37 € | | 07170-405X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 € | | 07170-406X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.15 € | | 07170-406X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.15 € | | 07170-406X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.16 € | | 07170-406X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.16 € | | 07170-406X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.21 € | | 07170-406X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 € | | 07170-406X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.46 € | | 07170-408X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.29 € | | 07170-408X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.29 € | | 07170-408X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.29 € | | 07170-408X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 € | | 07170-408X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 € | | 07170-408X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 € | | 07170-408X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.54 € | | 07170-410X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.39 € | | 07170-410X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.44 € | | 07170-410X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.47 € | | 07170-410X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.47 € | | 07170-410X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.56 € | | 07170-410X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.59 € | | 07170-410X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.72 € | | 07170-410X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.78 € | | 07170-412X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.59 € | | 07170-412X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.60 € | | 07170-412X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.62 € | | 07170-412X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.72 € | | 07170-412X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.72 € | | 07170-412X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.81 € | | 07170-412X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.92 € | | 07170-412X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.09 € | | 07170-412X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.17 € | | 07170-416X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.94 € | | 07170-416X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.98 € | | 07170-416X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.01 € | | 07170-416X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.01 € | | 07170-416X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.27 € | | 07170-416X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.44 € | | 07170-416X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.10 € | | 07170-420X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.38 € | | 07170-420X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.63 € | | 07170-420X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.68 € | | 07170-420X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.07 € | | 07170-420X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.01 € | | 07170-420X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.15 € | | 07170-306X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.18 € | | 07170-306X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.18 € | | 07170-306X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.20 € | | 07170-306X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.20 € | | 07170-306X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.29 € | | 07170-306X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.46 € | | 07170-306X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.61 € | | 07170-308X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.35 € | | 07170-308X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.35 € | | 07170-308X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.35 € | | 07170-308X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.46 € | | 07170-308X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.46 € | | 07170-308X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.52 € | | 07170-308X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.70 € | | 07170-310X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.52 € | | 07170-310X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.58 € | | 07170-310X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.61 € | | 07170-310X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.61 € | | 07170-310X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.72 € | | 07170-310X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.77 € | | 07170-310X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.95 € | | 07170-310X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.02 € | | 07170-312X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.77 € | | 07170-312X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.78 € | | 07170-312X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.82 € | | 07170-312X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.95 € | | 07170-312X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.95 € | | 07170-312X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.06 € | | 07170-312X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.24 € | | 07170-312X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.47 € | | 07170-312X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.61 € | | 07170-316X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.27 € | | 07170-316X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.30 € | | 07170-316X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.36 € | | 07170-316X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.36 € | | 07170-316X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.66 € | | 07170-316X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.91 € | | 07170-316X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.85 € | | 07170-320X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.82 € | | 07170-320X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.96 € | | 07170-320X90 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.25 € | | 07170-320X100 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.81 € | | 07170-320X110 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.11 € | | 07170-320X120 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.32 € | | 07170-506X30 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.21 € | | 07170-506X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.21 € | | 07170-506X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.22 € | | 07170-506X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.22 € | | 07170-506X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.31 € | | 07170-506X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 € | | 07170-506X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.63 € | | 07170-508X35 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.37 € | | 07170-508X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.37 € | | 07170-508X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.37 € | | 07170-508X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 € | | 07170-508X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 € | | 07170-508X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.54 € | | 07170-508X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.75 € | | 07170-510X40 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.56 € | | 07170-510X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.61 € | | 07170-510X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.64 € | | 07170-510X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.64 € | | 07170-510X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.77 € | | 07170-510X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.81 € | | 07170-510X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.99 € | | 07170-510X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.07 € | | 07170-512X45 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.81 € | | 07170-512X50 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.82 € | | 07170-512X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.86 € | | 07170-512X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.99 € | | 07170-512X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.99 € | | 07170-512X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.09 € | | 07170-512X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.28 € | | 07170-512X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.52 € | | 07170-512X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.64 € | | 07170-516X60 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.30 € | | 07170-516X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.33 € | | 07170-516X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.40 € | | 07170-516X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.40 € | | 07170-516X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.74 € | | 07170-516X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.98 € | | 07170-516X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.90 € | | 07170-520X70 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.90 € | | 07170-520X80 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.02 € | | 07170-520X90 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.32 € | | 07170-520X100 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.86 € | | 07170-520X110 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 51,5 | 64 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.17 € | | 07170-520X120 | acero | 10.9 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.40 € | | 07170-210X40 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.72 € | | 07170-210X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.81 € | | 07170-210X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.86 € | | 07170-210X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.86 € | | 07170-210X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.00 € | | 07170-210X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.06 € | | 07170-210X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.33 € | | 07170-210X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.44 € | | 07170-212X45 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.06 € | | 07170-212X50 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.08 € | | 07170-212X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.13 € | | 07170-212X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.33 € | | 07170-212X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.33 € | | 07170-212X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.48 € | | 07170-212X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.08 € | | 07170-212X120 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.25 € | | 07170-216X60 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.90 € | | 07170-216X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.94 € | | 07170-216X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.02 € | | 07170-216X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.02 € | | 07170-216X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.48 € | | 07170-216X120 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.00 € | | 07170-220X70 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 11,5 | 24 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.75 € | | 07170-220X80 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 21,5 | 34 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.93 € | | 07170-220X90 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 31,5 | 44 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.37 € | | 07170-220X100 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 41,5 | 54 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.20 € | | 07170-220X120 | acero | 12.9 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 61,5 | 74 | 33,53 | 12,5 | 30 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 6.19 € | |
|
Tornillos hexagonales con espiga DIN 931/ISO 4014, acero inoxidable |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | Ls mín. | Lg máx. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07170-105X25 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.32 € | | 07170-105X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-105X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-105X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-105X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.36 € | | 07170-105X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 € | | 07170-105X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.67 € | | 07170-106X30 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.26 € | | 07170-106X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-106X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-106X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.37 € | | 07170-106X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.39 € | | 07170-106X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.63 € | | 07170-106X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.76 € | | 07170-108X35 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.52 € | | 07170-108X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.52 € | | 07170-108X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.52 € | | 07170-108X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.54 € | | 07170-108X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.59 € | | 07170-108X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.77 € | | 07170-108X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.97 € | | 07170-110X40 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.75 € | | 07170-110X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.76 € | | 07170-110X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.82 € | | 07170-110X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.85 € | | 07170-110X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.97 € | | 07170-110X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.97 € | | 07170-110X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.43 € | | 07170-110X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.82 € | | 07170-112X45 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.95 € | | 07170-112X50 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.97 € | | 07170-112X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 0.97 € | | 07170-112X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.10 € | | 07170-112X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.32 € | | 07170-112X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.82 € | | 07170-112X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.01 € | | 07170-112X110 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.47 € | | 07170-112X120 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.86 € | | 07170-116X60 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.75 € | | 07170-116X70 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.00 € | | 07170-116X80 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.17 € | | 07170-116X90 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.43 € | | 07170-116X100 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.06 € | | 07170-116X110 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.83 € | | 07170-116X120 | acero inoxidable A2 | 70 | acabado natural | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.14 € | | 07170-605X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.44 € | | 07170-605X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.44 € | | 07170-605X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.44 € | | 07170-605X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.46 € | | 07170-605X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.52 € | | 07170-605X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.89 € | | 07170-606X30 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.33 € | | 07170-606X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.44 € | | 07170-606X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.44 € | | 07170-606X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.48 € | | 07170-606X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.52 € | | 07170-606X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.82 € | | 07170-606X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.99 € | | 07170-608X35 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.67 € | | 07170-608X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.67 € | | 07170-608X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.67 € | | 07170-608X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.70 € | | 07170-608X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 0.76 € | | 07170-608X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.00 € | | 07170-608X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 1.27 € | | 07170-610X40 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.97 € | | 07170-610X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 0.99 € | | 07170-610X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.07 € | | 07170-610X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.10 € | | 07170-610X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.27 € | | 07170-610X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.27 € | | 07170-610X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 1.85 € | | 07170-610X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - | | | 2.38 € | | 07170-612X45 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.24 € | | 07170-612X50 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.27 € | | 07170-612X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.27 € | | 07170-612X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.44 € | | 07170-612X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 1.73 € | | 07170-612X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.38 € | | 07170-612X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 2.61 € | | 07170-612X110 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3.22 € | | 07170-612X120 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - | | | 3.73 € | | 07170-616X60 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.28 € | | 07170-616X70 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.60 € | | 07170-616X80 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 2.83 € | | 07170-616X90 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.16 € | | 07170-616X100 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 3.98 € | | 07170-616X110 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 4.98 € | | 07170-616X120 | acero inoxidable A4 | 70 | acabado natural | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | ISO 4014 | | | 5.39 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|