Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
  • Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material

DLBDKKD1SWTFiltro
07161-04XAceroM410/12/16/20/256,5/8,5/12,5/14/1472,8231,48
07161-05XAceroM510/12/16/20/25/305,8/7,8/11,8/15,8/16/168,53,52,541,88
07161-06XAceroM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/604,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18104352,38
07161-08XAceroM810/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/804/5/9/13/22/22/22/22/22/22/22/22/22135462,88
07161-10XAceroM1020/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/10012/17/22/27/26/26/26/26/26/26/26/26166,5583,35
07161-12XAceroM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12010,5/15,5/20,5/25,5/30,5/30/30/30/30/30/30/30/30/30187,56103,85
07161-16XAceroM1630/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12019/24/38/38/38/38/38/38/38/38/38/3824108145,35
07161-20XAceroM2040/45/50/60/70/80/90/100/110/12026/26/36/46/46/46/46/46/46/46301210176,32
07161-104XAcero inoxidableM410/12/16/20/256,5/8,5/12,5/14/1472,8231,48
07161-105XAcero inoxidableM510/12/16/20/25/305,8/7,8/11,8/15,8/16/168,53,52,541,88
07161-106XAcero inoxidableM610/12/16/20/25/30/35/40/45/50/604,5/6,5/10,5/14,5/19,5/18/18/18/18/18/18104352,38
07161-108XAcero inoxidableM810/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/706/5/9/22/22/22/22/22/22/22/22/22135462,88
07161-110XAcero inoxidableM1016/20/25/30/35/40/45/50/60/708/12/17/22/27/26/26/26/26/26166,5583,35
07161-112XAcero inoxidableM1220/25/30/35/40/45/50/60/7010,5/15,5/30/25,5/30,5/30/30/30/30187,56103,85