Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 12.9, negro.

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

DLBDKKSWFiltro
07160-206XM618/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/80/90/100241065
07160-210XM1030/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/1403216108
07160-216XM1635/40/45/50/55/60/65/70/75/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/20044241614