norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero, acero inoxidable A2 o acero inoxidable A4.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 12.9, acabado natural (negro).
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A4-70, acabado natural.
Indicación:M18 según DIN 912.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07160 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable 338 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN EN ISO 4762 ampliada, acero o acero inoxidable

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN EN ISO 4762 ampliada, acero

Más información

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN EN ISO 4762 ampliada, acero

Selección/filtro de artículos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN EN ISO 4762 ampliada, acero inoxidable

Más información

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, DIN EN ISO 4762 ampliada, acero inoxidable