Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acero o acero inoxidable
  • Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acero o acero inoxidable
  • Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acero o acero inoxidable
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, negro.
Acero inoxidable A 2-70, acabado natural.

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior DIN 912 / DIN EN ISO 4762, acero o acero inoxidable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D

LBDKKSWFiltro
07160-04X07160-104XM410/12/16/18/20/2520743
07160-05X07160-105XM510/12/16/18/20/25/30/40228,554
07160-06X07160-106XM610/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60241065
07160-08X07160-108XM816/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80281386
07160-10X07160-110XM1016/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/1003216108
07160-12X07160-112XM1220/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12036181210
07160-14X-M1450/80/12040211412
07160-16X-M1630/35/40/45/50/60/70/80/90/100/110/12044241614
07160-20X-M2040/45/50/60/70/80/90/100/110/12052302017