Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas de martillo
  • Tuercas de martillo
  • Tuercas de martillo
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Elemento de fijación universal. La tuerca de martillo se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la película anodizada y establece una unión segura conductora de electricidad.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07090 Tuercas de martillo 266 kB

Planos

Tuercas de martillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho de ranuraD

NBHH1L1CADAccesoriosPrecioPedir
07090-0804015B8M47,77,71,54,516 0.62 €
07090-0805015B8M57,77,71,54,516 0.62 €
07090-0806015B8M67,77,71,54,516 0.62 €
07090-1004030B10M49,79,735,819 0.62 €
07090-1005017-10M59,79,71,55,819 0.62 €
07090-1005030B10M59,79,735,819 0.62 €
07090-1006017-10M69,79,71,55,819 0.62 €
07090-1006030B10M69,79,735,819 0.62 €
07090-1008017-10M89,79,71,55,819 0.62 €
07090-1008030B10M89,79,735,819 0.62 €