Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo B
  • Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo B
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07077 Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo B 138 kB

Planos

Tuercas correderas en ranura retraíbles tipo B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho de ranuraD

CADAccesoriosPrecioPedir
07077-1004B10M4 0.52 €
07077-1005B10M5 0.52 €
07077-1006B10M6 0.52 €
07077-1008B10M8 0.52 €