Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas correderas en ranura pesadas tipo I
  • Tuercas correderas en ranura pesadas tipo I
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Apto para uniones sometidas a grandes esfuerzos. Como la tuerca corredera en ranura se adapta a la forma de ranura del perfil, las fuerzas son transmitidas favorablemente al perfil. Debido a la gran altura total, también se utilizan más vueltas de rosca. La tuerca corredera en ranura sólo puede ser introducida en el perfil de la ranura desde el lado frontal. Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07075 Tuercas correderas en ranura pesadas tipo I 125 kB

Planos

Tuercas correderas en ranura pesadas tipo I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho de ranuraD

CADAccesoriosPrecioPedir
07075-0804I8M4 0.86 €
07075-0805I8M5 0.86 €
07075-0806I8M6 0.86 €
07075-0808I8M8 0.86 €