Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas correderas en ranura retraíbles con puente tipo I
  • Tuercas correderas en ranura retraíbles con puente tipo I
  • Tuercas correderas en ranura retraíbles con puente tipo I
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:La tuerca corredera en ranura se introduce en la ranura perfilada y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. Gracias a la bola alojada con muelle es posible fijar la tuerca corredera en ranura en cualquier punto de la ranura perfilada. El puente centra la tuerca corredera en ranura en la ranura perfilada y garantiza así siempre una superficie de apoyo óptima.

Planos

Tuercas correderas en ranura retraíbles con puente tipo I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho de ranuraForma

DNBHH1H2LCADAccesoriosPrecioPedir
07073-0604I6AM46,510,56,910,617 0.45 €
07073-0605I6AM56,510,56,910,617 0.45 €
07073-0606I6AM66,510,56,910,617 0.45 €
07073-0803I8BM37,813,57,21,750,822 0.41 €
07073-0804I8BM47,813,57,21,750,822 0.41 €
07073-0805I8BM57,813,57,21,750,822 0.41 €
07073-0806I8BM67,813,57,21,750,822 0.41 €
07073-0808I8BM87,813,57,21,750,822 0.41 €