Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tuercas para ranuras en T, piezas brutas
  • Tuercas para ranuras en T, piezas brutas
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable 1.4305.Indicación:Con estas piezas brutas, se pueden fabricar de forma rentable tuercas para ranuras en T con roscas no convencionales.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07070 Tuercas para ranuras en T, piezas brutas 219 kB

Planos

Tuercas para ranuras en T, piezas brutas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero para temple y revenido
Referencia
Acero inoxidable
Medida nominal
de la ranura
A

EHKFiltro
07070-06-65,61084
07070-0807070-80887,613106
07070-1007070-810109,615126
07070-1207070-8121211,518147
07070-1407070-8141413,522168
07070-16-1615,625189
07070-18-1817,5282010
07070-20-2019,6322412
07070-22-2221,6352814
07070-24-2423,6403216
07070-28-2827,6443618
07070-36-3635,5544422
07070-42-4241,6655226