Descripción del artículo/Imágenes del producto

Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9
  • Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Forjado, guía de ranuras fresada, rosca laminada, tratado en caliente con 12.9, negro.Indicación:Ver carga admisible en las indicaciones técnicas.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 07040 Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9 90 kB

Planos

Tornillos para ranuras en T DIN 787, 12.9

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMedida nominal
de la ranura
D1

LABE1/E2KCADAccesoriosPrecioPedir
07040-1125012M125011,735187 6.23 €
07040-1128012M128011,755187 6.62 €
07040-11210012M1210011,765187 7.41 €
07040-11212512M1212511,775187 7.56 €
07040-11216012M1216011,7100187 9.06 €
07040-11220012M1220011,7120187 10.03 €
07040-1145014M125013,735228 6.96 €
07040-1148014M128013,755228 7.03 €
07040-11410014M1210013,765228 7.94 €
07040-11412514M1212513,775228 8.05 €
07040-11416014M1216013,7100228 9.60 €
07040-11420014M1220013,7120228 10.10 €
07040-1166316M166315,745259 8.67 €
07040-11610016M1610015,765259 9.11 €
07040-11612516M1612515,785259 10.84 €
07040-11616016M1616015,7100259 11.27 €
07040-11625016M1625015,7150259 14.93 €
07040-1186318M166317,7452810 8.88 €
07040-11810018M1610017,7652810 9.48 €
07040-11812518M1612517,7852810 11.07 €
07040-11816018M1616017,71002810 11.49 €
07040-11825018M1625017,71502810 14.09 €
07040-1208020M208019,7553212 13.27 €
07040-12012520M2012519,7853212 13.65 €
07040-12020020M2020019,71253212 16.19 €
07040-12031520M2031519,71903212 22.67 €
07040-1228022M208021,7553514 12.88 €
07040-12212522M2012521,7853514 13.50 €
07040-12220022M2020021,71253514 16.19 €
07040-12231522M2031521,71903514 22.67 €
07040-12410024M2410023,7704016 18.98 €
07040-12416024M2416023,71104016 22.10 €
07040-12425024M2425023,71504016 29.43 €
07040-12440024M2440023,72404016 40.68 €
07040-12810028M2410027,7704418 16.89 €
07040-12816028M2416027,71104418 21.69 €
07040-12825028M2425027,71504418 27.04 €
07040-12840028M2440027,72404418 39.56 €