|
|
06504_IVManivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manivela de aluminio. Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.Versión:Manivela con recubrimiento de polvo negro. Termoplástico gris antracita. Partes de acero bruñido.Indicación:Similar a la norma DIN 469. En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | A | D | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06504-2110 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 80 | 24 | 16 | - | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,6 | - | 100 | 10 | | | 58.81 € | | 06504-2212 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 100 | 28 | 20 | - | 107 | 58,5 | 25 | 16 | - | 124 | 12 | | | 67.08 € | | 06504-2314 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 125 | 30 | 25 | - | 139 | 82 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 | | | 88.38 € | | 06504-2417 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 160 | 34 | 25 | - | 143 | 82 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 | | | 92.59 € | | 06504-21106 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 80 | 24 | 16 | M6 | 87,5 | 47,5 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 | | | 62.30 € | | 06504-22126 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 100 | 28 | 20 | M6 | 106,9 | 58,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 | | | 70.53 € | | 06504-23146 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 125 | 30 | 26 | M6 | 139,1 | 82,1 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 | | | 91.68 € | | 06504-24176 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 160 | 34 | 26 | M6 | 143,1 | 82,1 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 | | | 95.86 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|