|
|
06500_IVManivelas de mano con empuñadura cilíndrica giratoria y hembra... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manivela de termoplástico. Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.Versión:Termoplástico gris antracita. Partes de acero bruñido.Indicación:La cubierta del cubo y de la empuñadura cilíndrica giratoria se suministran sin montar. Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento. En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914). Accesorios:07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912Indicación sobre el dibujo:1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | Versión 2 | A | D | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
06500-4108 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 8 | | | 14.29 € | | 06500-4110 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 80 | 24 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 | 10 | | | 14.29 € | | 06500-4210 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 10 | | | 15.80 € | | 06500-4212 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 100 | 29 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 | 12 | | | 15.80 € | | 06500-4312 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 12 | | | 21.23 € | | 06500-4314 | hembra cuadrada | sin perforación transversal | 125 | 36 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 | 14 | | | 21.23 € | | 06500-41086 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 80 | 24 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 8 | | | 17.62 € | | 06500-41106 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 80 | 24 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 | 10 | | | 17.62 € | | 06500-42106 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 100 | 29 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 10 | | | 19.22 € | | 06500-42126 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 100 | 29 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 | 12 | | | 19.22 € | | 06500-43126 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 125 | 36 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 12 | | | 24.46 € | | 06500-43146 | hembra cuadrada | con perforación transversal | 125 | 36 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 | 14 | | | 24.46 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|